Gomito RL con vite interna & giunto ad anello (Codici componente)

Gomito RL con vite interna & giunto ad anello
  • Sconto volumi elevati
The screw on the mount is an internal-screw ring elbow.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RL-5203
RL-5210
RL-5304
RL-5312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

9.10 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.521/4B(8A)

9.10 €

1 Disponibile 10 giorni Misura mm per tubo in rame10-101/4B(8A)

13.45 €

1 8 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.703/8B(10A)

13.45 €

1 Disponibile 8 giorni Misura mm per tubo in rame12-123/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordo ad anello Materiale del tubo applicabile Rame Tipo di filettatura di collegamento Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 3.45 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico