Tappo svasato FN con giunto tipo-svasato

Tappo svasato FN con giunto tipo-svasato
  • Sconto volumi elevati
This part is used to protect the flare surface of flare joints. The threading is UNF (unified) threading which permits mounting to various flare joints produced by our company. Note that the threading is different than that used for piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FN-0006
FN-0008
FN-0010
FN-0015
FN-0066
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con vite di montaggio (Parti correlate) Vite di montaggio nominale (Parti correlate)

2.69 €

1 6 giorni UNF (Filettatura interna fine)7/16-20

2.69 €

1 6 giorni UNF (Filettatura interna fine)1/2-20

3.64 €

1 6 giorni UNF (Filettatura interna fine)5/8-18

6.21 €

1 Disponibile 6 giorni UNF (Filettatura interna fine)7/8-14

9.21 €

1 Disponibile 9 giorni UNS (Filettatura interna fine)1 1/16-14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Tappo Materiale (Componenti correlati) EN CW614N Equiv.
Trattamento superficie (Componenti correlati) NA Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua, aria, olio Gamma temperature d'esercizio (Parti correlate)(°C) -50 – 150
Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 3.45 Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame

Supporto tecnico