Valvola a sfera tipo F (foro standard), sfera regolare, maniglia a leva

Valvola a sfera tipo F (foro standard), sfera regolare, maniglia a leva
  • Sconto volumi elevati
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-20
F-25
F-32
F-40
F-50
F-65
F-80
F-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

28.60 €

1 Disponibile 11 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

47.15 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)

69.50 €

1 Disponibile 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

85.93 €

1 Disponibile 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

127.51 €

1 Disponibile 9 giorni 2B(50A)2B(50A)

164.88 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

296.29 €

1 9 giorni 3B(80A)3B(80A)

416.13 €

1 9 giorni 4B(100A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc
Profilo leva Maniglia a leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 2.8
Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico