Valvola a sfera tipo AE2, filettatura R × filettatura R (AE2-20)

Valvola a sfera tipo AE2, filettatura R × filettatura R AE2-20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AE2-20

Marca: ONDA MFG

Prezzo: 17.80

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: [Ottone] EN CW614N Equiv.

Valvola a sfera: Alesaggio ridotto

Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A): 3/4B(20A)

Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A): 3/4B(20A)

Specifiche: Normale


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AE2-20

Codice componente
AE2-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) Specifiche

17.80 €

1 9 giorni [Ottone] EN CW614N Equiv.Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Normale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti R
Lato di controllo, tipo di attacco Viti R Profilo leva Maniglia a farfalla standard Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico