Valvola a sfera tipo AE4, filettatura Rc × filettatura R

Valvola a sfera tipo AE4, filettatura Rc × filettatura R
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Operating temperature range: -15–100°C. Usable for piping in natural coolant heat-pump electric water heaters (EcoCute).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AE4-13
AE4-13M
AE4-13M-S
AE4-20
AE4-20M
AE4-20M-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) Specifiche

15.64 €

7.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Ottone] EN CW617N Equiv.Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Normale

16.84 €

1 9 giorni -Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Normale

18.30 €

1 9 giorni -Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Prodotto con certificazione JWWA

20.73 €

1 94 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Normale

21.71 €

1 9 giorni -Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Normale

23.19 €

1 9 giorni -Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Prodotto con certificazione JWWA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Viti R Profilo leva Maniglia a farfalla standard Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico