Valvola a sfera tipo AE5, filettatura Rc × filettatura Rc

Valvola a sfera tipo AE5, filettatura Rc × filettatura Rc
  • Sconto volumi elevati
It has an operating temperature range from -15°C to 100°C. This allows it to be used for piping in natural-refrigerant heat-pump water heaters (EcoCute).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AE5-13
AE5-13M
AE5-13M-S
AE5-20
AE5-20M
AE5-20M-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Valvola a sfera Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) Specifiche

17.63 €

1 6 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Normale

18.36 €

1 Disponibile 9 giorni -Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Normale

19.84 €

1 9 giorni -Alesaggio standard[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Prodotto con certificazione JWWA

21.35 €

1 9 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Normale

22.08 €

1 9 giorni -Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Normale

23.54 €

1 9 giorni -Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)Prodotto con certificazione JWWA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Profilo leva Maniglia a farfalla standard Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Uso antigelo Applicabile Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico