Codice articolo del costruttore: M2-06MLR
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 12.25 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Valvola a sfera: Alesaggio grande
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A): 1/8B(6A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A): 1/8B(6A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M2-06MLR
Codice componente
|
---|
M2-06MLR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valvola a sfera | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 9 giorni | Alesaggio grande | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Viti Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Viti R | Profilo leva | Maniglia lunga |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di A sfera regolabile, tipo M2, tipo R, filettatura Rc x filettatura R, il codice articolo è il seguente: M2-06MLR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M2-06MLR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Valvola a sfera
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M2-08MLR |
M2-10MLR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Valvola a sfera | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 9 giorni | Alesaggio standard | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
13.13 € | 1 | 9 giorni | Alesaggio standard | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) |