A sfera regolabile, tipo M11, giunto con anello x giunto con anello (M11-08)

A sfera regolabile, tipo M11, giunto con anello x giunto con anello M11-08
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M11-08

Marca: ONDA MFG

Prezzo: 16.56

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Lato di mandata, diam. tubazioni: 8 Ø

Lato controller, diam. tubazioni: 8 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M11-08

Codice componente
M11-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato controller, diam. tubazioni
(Ø)

16.56 €

1 Disponibile 9 giorni 88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Giunto ad anello Lato di controllo, tipo di attacco Giunto ad anello
Profilo leva Maniglia a leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico