Valvola a sfera tipo MR (mini), tipo MR3, filettatura Rc × filettatura Rc

Valvola a sfera tipo MR (mini), tipo MR3, filettatura Rc × filettatura Rc
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR3-06
MR3-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

10.61 €

1 9 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)

10.61 €

1 10 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc
Profilo leva Maniglia a leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico