Valvola di commutazione per dispositivi di depurazione acqua

Valvola di commutazione per dispositivi di depurazione acqua
  • Sconto volumi elevati
Because it is especially for switching, it cannot be used to stop water at the terminus, or in locations where complete water shutoff functionality is needed. · Applicable fluids: utility supply water

[Features]
• Can be used for branching between water purifiers, dishwashers, washing machines, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VB-618

Codice componente
VB-618
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.20 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di commutazione per filtro dell'acqua Profilo corpo principale 3 direzioni laterale Materiale corpo principale EN CW614N Equiv.
Fluidi applicabili Acqua Lato mandata, tipo di collegamento Viti W Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) W26, 20 denti
Lato controllo, tipi di collegamento Filettatura G Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Profilo leva Maniglia a leva
Profilo porta 1 VIA Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile
Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Valvola di commutazione per dispositivi di depurazione acqua, il codice articolo è il seguente: VB-618.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VB-618.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico