Valvola a saracinesca

Valvola a saracinesca
  • Sconto volumi elevati
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / oil / air / saturated vapor.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OMG-300
OMG-400
OMG-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

21.38 €

1 6 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

26.39 €

1 Disponibile 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

37.10 €

1 Disponibile 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato controllo, tipi di collegamento Viti Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Massima pressione di esercizio(MPa) 1.18
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico