Mini valvola dritta, filettatura R × filettatura R

Mini valvola dritta, filettatura R × filettatura R
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OMV-750-1
OMV-750-3
OMV-751-1
OMV-751-3
OMV-752-1
OMV-752-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo leva Lunghezza L
(mm)

10.53 €

1 9 giorni [Manopola zigrinata] Maniglia in resina40

10.83 €

5.74 €

1 Stesso giorno

Stock

[Manopola zigrinata] Maniglia in ottone40

11.92 €

1 9 giorni [Manopola zigrinata] Maniglia in resina49.5

12.56 €

1 9 giorni [Manopola zigrinata] Maniglia in ottone49.5

12.96 €

1 Disponibile 9 giorni [Manopola zigrinata] Maniglia in resina77

13.54 €

1 9 giorni [Manopola zigrinata] Maniglia in ottone77

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti R
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/4B(8A) Lato di controllo, tipo di attacco Viti R Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/4B(8A)
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico