Mini valvola dritta, filettatura Rc x filettatura Rc

Mini valvola dritta, filettatura Rc x filettatura Rc
  • Sconto volumi elevati
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / oil / air.

[Features]
· Two handle types are available.
· Specify the handle number when placing orders.
· Plastic handle (add "1" to the end of model number), Brass handle (add "3" to the end of model number).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OMV-960-1
OMV-960-3
OMV-970-1
OMV-970-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) Profilo leva

10.30 €

1 Disponibile 9 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)[Manopola zigrinata] Maniglia in resina

10.98 €

1 Disponibile 9 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)[Manopola zigrinata] Maniglia in ottone

10.30 €

1 Disponibile 9 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)[Manopola zigrinata] Maniglia in resina

10.46 €

1 9 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)[Manopola zigrinata] Maniglia in ottone

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Lunghezza L(mm) 38
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico