Valvola a saracinesca in acciaio inox, modelli SVG e SVG2

Valvola a saracinesca in acciaio inox, modelli SVG e SVG2
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Valve made of SUS304 material. Available at more affordable prices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SVG2-20
SVG2-25
SVG2-32
SVG2-40
SVG2-50
SVG-25
SVG-32
SVG-40
SVG-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

63.90 €

1 9 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

77.81 €

1 6 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)1B(25A)

107.92 €

1 9 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

110.08 €

1 9 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

134.55 €

1 9 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)2B(50A)

83.80 €

1 9 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4408 Equiv.1B(25A)1B(25A)

81.88 €

1 9 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4408 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

119.12 €

1 9 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4408 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

146.02 €

1 9 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4408 Equiv.2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Fluidi applicabili Acqua / Olio Tipo di valvola a saracinesca Filettatura interna
Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato controllo, tipi di collegamento Viti Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.4 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico