Valvola cherosene dritta, con valvola a sfera, filettatura R 1 / 2 x ⌀7.2 portagomma

Valvola cherosene dritta, con valvola a sfera, filettatura R 1 / 2 x ⌀7.2 portagomma
Use of a ball valve design improves pressure resistance. Can be used with confidence.

[Features]
· Pressure resistance improved from 0.1 MPa to 0.6 MPa.
· Adoption of a ball valve design improves pressure resistance (0.6MPa) and the product can be used with a higher degree of reliability.
· 180° -> 90° opening and closing type.
· The handle opens and closes by 90° and the user can securely perform full-opening and full-closing operations.
· [Addition of Four Types] Four ball valve types have been newly added. There are now eight types in total, including the standard kerosene cock.
· The handle is made of flame-retardant resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OF-620

Codice componente
OF-620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.00 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Rubinetto cherosene Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN CW617N Equiv.
Fluidi applicabili Olio Lato mandata, tipo di collegamento Viti R Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A)
Lato controllo, tipi di collegamento Portagomma Profilo leva Maniglia a 90° Massima pressione di esercizio(MPa) 0.6
Diametro esterno portagomma(φ) 7.2 Dettagli liquidi applicabili Cherosene JIS1 (Cherosene bianco) Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Valvola cherosene dritta, con valvola a sfera, filettatura R 1 / 2 x ⌀7.2 portagomma, il codice articolo è il seguente: OF-620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-620.

Supporto tecnico