Valvola di controllo orientabile in acciaio inox, tipo SVC, tipo SVC2

Valvola di controllo orientabile in acciaio inox, tipo SVC, tipo SVC2
  • Sconto volumi elevati
Made from Austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance. Make sure assembly is performed after confirming water flow direction and mounting position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SVC2-20
SVC2-25
SVC2-32
SVC2-40
SVC2-50
SVC-20
SVC-25
SVC-32
SVC-40
SVC-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

50.08 €

1 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

64.36 €

1 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)1B(25A)

83.57 €

1 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

86.52 €

1 9 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

142.06 €

1 9 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)2B(50A)

62.39 €

1 9 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

79.96 €

1 9 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.1B(25A)1B(25A)

102.83 €

1 9 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

106.55 €

1 9 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

171.16 €

1 9 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Olio Pressione nominale 200psi
Lato mandata, tipo di collegamento Viti Rc Lato di controllo, tipo di attacco Viti Rc Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile
Numero di unità di vendita 1 Flusso costante a 120°C o inferiore della massima pressione d'esercizio (Acqua/olio a 180°C o inf.)(MPa) 1.4(1.0)

Supporto tecnico