Filtro olio OF-100LV, Rc1 / 2×⌀8

Filtro olio OF-100LV, Rc1 / 2×⌀8
Prevents foreign matter from mixing in with fluid, and stops problems such as combustion defects from happening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OF-100LVC
OF-100LVC-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accessorio

39.26 €

1 9 giorni NA

42.22 €

1 9 giorni Nipplo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Olio Profilo A U Materiale corpo Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.)
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Lato di controllo, tipo di attacco Collegamento tubo in rame (φ8)
Pressione di esercizio massima(MPa) 0.1 Filtro Carta filtrante 40μ Dettagli liquidi applicabili Cherosene JIS1 (Cherosene bianco)
Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico