Filtro olio OF-75S, Rc1 / 4×Rc1 / 4

Filtro olio OF-75S, Rc1 / 4×Rc1 / 4
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Prevents foreign matter from mixing in with fluid, and stops problems such as poor combustion from happening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OF-75SA
OF-75SB
OF-75SC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Scodellino Filtro Dettagli liquidi applicabili

27.38 €

12.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

PCCarta filtrante 40μCherosene JIS1 (Cherosene bianco)

32.84 €

1 9 giorni AlluminioCarta filtrante 40μCherosene JIS1 (Cherosene bianco)

35.37 €

1 6 giorni AlluminioAcciaio inox N.100Olio pesante [Cherosene JIS N.1 (Cherosene bianco)]

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Olio Profilo A U Materiale corpo Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.)
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/4B(8A) Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/4B(8A) Pressione di esercizio massima(MPa) 0.1 Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile
Numero di unità di vendita 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico