OF-70LVA, filtro olio, Rc1 / 2×Rc1 / 2

OF-70LVA, filtro olio, Rc1 / 2×Rc1 / 2
[Caratteristiche] Impedisce l'ingresso di impurità nel liquido e previene malfunzionamenti come una combustione errata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OF-70LVA

Codice componente
OF-70LVA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.21 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Olio Profilo A U Materiale corpo Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.)
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Pressione di esercizio massima(MPa) 0.1 Filtro Carta filtrante 40μ
Dettagli liquidi applicabili Cherosene JIS1 (Cherosene bianco) Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di OF-70LVA, filtro olio, Rc1 / 2×Rc1 / 2, il codice articolo è il seguente: OF-70LVA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-70LVA.

Supporto tecnico