Filtro olio OF-50SVB, Rc1 / 4×Rc1 / 4

Filtro olio OF-50SVB, Rc1 / 4×Rc1 / 4
Prevents foreign matter from mixing in with fluid, and stops problems such as poor combustion from happening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OF-50SVB

Codice componente
OF-50SVB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.42 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Olio Profilo A U Materiale corpo Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.)
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) 1/4B(8A) Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) 1/4B(8A) Pressione di esercizio massima(MPa) 0.1 Filtro Carta filtrante 40μ
Dettagli liquidi applicabili Cherosene JIS1 (Cherosene bianco) Inversione lato mandata / lato controllo valvola Non applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Filtro olio OF-50SVB, Rc1 / 4×Rc1 / 4, il codice articolo è il seguente: OF-50SVB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-50SVB.

Supporto tecnico