Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Misura nominale filettatura di collegamento | Diametro interno flessibile applicabile (Diametro nominale) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/8 | 6 | ||
5.96 € 2.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/8 | 7 | |
5.98 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4 | 6 | ||
5.98 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4 | 7 | ||
5.56 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 9 | ||
6.73 € 3.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8 | 6 | |
6.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8 | 7 | |
5.98 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 10.5 | ||
9.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | 20 | |
13.08 € 6.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 | 27 | |
23.78 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4 | 34 | ||
27.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2 | 40 | |
39.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 | 52.5 | |
8.75 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 1/4 | 9 | ||
8.75 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 3/8 | 10.5 | ||
18.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 3/4 | 20 | |
23.51 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 1 | 27 | ||
35.50 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 1 1/4 | 34 | ||
41.53 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 1 1/2 | 40 | ||
58.65 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 2 | 52.5 |
Loading...
Tipo | Portagomma | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio | Profilo | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento flessibile | Portagomma | Tipo di collegamento | Filettatura maschio | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Massima pressione ammessa(MPa) | 2.0 | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Misura nominale filettatura di collegamento
Diametro interno flessibile applicabile (Diametro nominale)(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali