Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FCP-16-10 |
FCP-16-20 |
FCP-16.8-10 |
FCP-16.8-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.10 € | 1 | 6 giorni | 12.4 | 16 | 10 | ||
149.99 € | 1 | 9 giorni | 12.4 | 16 | 20 | ||
106.97 € | 1 | 9 giorni | 13.2 | 16.8 | 10 | ||
149.32 € | 1 | 9 giorni | 13.2 | 16.8 | 20 |
Loading...
Tipo | Cavo flessibile | Materiale tubo flessibile | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua calda / Acqua fredda / Antigelo |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Treccia | NA | Min. raggio di curvatura(mm) | 40 |
Materiale parte di collegamento | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::95 | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza L
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali