Giunto di taglio per tubo flessibile con filettatura maschio conica, tipo FCJ1

Giunto di taglio per tubo flessibile con filettatura maschio conica, tipo FCJ1
No flanging tools required. A stable double-seal structure. The flexible hose fits inside the fitting main body. Does not co-rotate when tightening the nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCJ1-1316M-S
FCJ1-1316.8M-S
FCJ1-2016M-S
FCJ1-2016.8M-S
FCJ1-2020M-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Lunghezza L

10.07 €

1 10 giorni R1/2×φ1637.5

10.07 €

1 9 giorni R1/2×φ16.837.5

10.74 €

1 9 giorni R3/4×φ1638.5

10.74 €

1 9 giorni R3/4×φ16.838.5

11.50 €

1 9 giorni R3/4×φ2041

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Portagomma per tubo flessibile Liquido applicabile Acqua calda / Acqua fredda / Antigelo Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95 Materiale raccordo EN CW614N Equiv. Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico