Tubo di aspirazione tipo FW

Tubo di aspirazione tipo FW
  • Sconto volumi elevati
Ideal for use in both delivery and suction. Soft, and lightweight (compared to FF); excellent operability. Can be manufactured to meet your requirements for special sizes, hardness, color, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FW-19-50
FW-25-5
FW-25-20
FW-25-50
FW-32-5
FW-32-20
FW-32-50
FW-38-5
FW-38-20
FW-38-50
FW-50-5
FW-50-20
FW-50-50
FW-65-20
FW-75-20
FW-100-20
FW-125-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Pressione ammessa
(MPa)
Resistente alla pressione negativa
(mmHg)
Lunghezza standard
(m)
Pressione di scoppio
(MPa)

254.39 €

1 33 giorni 19.424.41500.6750501.8

40.80 €

1 Disponibile 6 giorni 25.530.92000.575051.8

119.13 €

1 10 giorni 25.530.92000.5750201.8

285.16 €

1 10 giorni 25.530.92000.5750501.8

53.80 €

1 Disponibile 6 giorni 31.837.42500.575051.8

199.30 €

1 10 giorni 31.837.42500.5750201.8

370.52 €

1 9 giorni 31.837.42500.5750501.8

60.16 €

1 Disponibile 6 giorni 38.143.93000.475051.5

175.32 €

1 27 giorni 38.143.93000.4750201.5

437.96 €

1 9 giorni 38.143.93000.4750501.5

83.38 €

1 6 giorni 50.557.54000.475051.2

278.88 €

1 10 giorni 50.557.54000.4750201.2

697.21 €

1 9 giorni 50.557.54000.4750501.2

429.37 €

1 9 giorni 63.371.56000.3750201.2

563.17 €

1 9 giorni 75.884.87000.3750201.1

956.88 €

1 9 giorni 101.61139000.3750201.1

1,386.25 €

1 9 giorni 12714016000.3600201.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere Uso servizio taglio NA Caratteristiche Flessibilità / Piegabilità / Vuoto
Materia prima PVC Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparente
Temperatura di esercizio(°C) -20::60

Supporto tecnico