Dadi saldati esagonali 1B (Senza guida)【300-500 Pezzi per confezione】 (HWN-M4X11X5)

Dadi saldati esagonali 1B (Senza guida) HWN-M4X11X5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HWN-M4X11X5

Marca: SATO RASHI

Prezzo: 28.35

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 4

Trattamento superficie: NA

Trattamento superficie (dettagli): NA

Passo: 0.7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HWN-M4X11X5

Codice componente
HWN-M4X11X5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli) Passo
(mm)

28.35 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104NANA0.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa Applicazione/funzioni Per saldatura
Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Dadi saldati esagonali 1B (Senza guida), il codice articolo è il seguente: HWN-M4X11X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HWN-M4X11X5.

Tipologia prodotto

Codice componente
HWN-M4X11X5-3W
HWN-M4X11X5-C
HWN-M5X11X5
HWN-M6X13X6
HWN-M6X13X6-3W
HWN-M8X15X7.5
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli) Passo
(mm)

30.61 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Cromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.7

30.25 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -4Cromatura[Cromatura] Cromatura0.7

28.07 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105NANA0.8

20.77 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106NANA1

27.14 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106Cromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

29.12 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108NANA1.25

Supporto tecnico