dadi iper caricati

dadi iper caricati
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The nut and spring are integrated to completely prevent loosening and falling of nuts. This effect to prevent loosening is maintained even if it is repeatedly used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLN-M8
HLN-M8-3W
HLN-M8-AY
HLN-M8-SUS
HLN-M10-AY
HLN-M12
HLN-M12-3W
HLN-M12-AY
HLN-M16-3W
HLN-M20
HLN-M20-3W
HLN-M20-AY
HLN-M20-SUS
HLN-M22
HLN-M22-3W
HLN-M22-AY
HLN-M22-SUS
HLN-M24-AY
HLN-M24-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli) Altezza h
(mm)
Passo
(mm)

2.26 €

1 Disponibile 6 giorni 108[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.NAScatola/confezioneNA12.01.25

2.16 €

1 Disponibile 6 giorni 108[Acciaio] FerroCromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Trivalente bianca12.01.25

1.57 €

1 Disponibile 6 giorni -8[Acciaio] FerroZincaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Zincatura fusa12.01.25

5.27 €

2.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Acciaio inoxNAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA12.01.25

2.17 €

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-10[Acciaio] FerroZincaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Zincatura fusa15.51.5

7.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1012[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA17.51.75

2.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1012[Acciaio] FerroCromatura trivalenteScatola/confezioneTrivalente bianca17.51.75

3.48 €

1 Disponibile 6 giorni -12[Acciaio] FerroZincaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Zincatura fusa17.51.75

4.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Acciaio] FerroCromatura trivalenteScatola/confezioneTrivalente bianca21.52

34.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.NAScatola/confezioneNA26.02.5

7.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Acciaio] FerroCromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Trivalente bianca26.02.5

6.44 €

1 Disponibile 6 giorni -20[Acciaio] FerroZincaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Zincatura fusa26.02.5

25.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1020Acciaio inoxNAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA26.02.5

39.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1022[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.NAScatola/confezioneNA29.02.5

10.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1022[Acciaio] FerroCromatura trivalenteScatola/confezioneTrivalente bianca29.02.5

9.37 €

1 Disponibile 6 giorni -22[Acciaio] FerroZincaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Zincatura fusa29.02.5

32.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1022Acciaio inoxNAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA29.02.5

11.84 €

1 Disponibile 6 giorni -24[Acciaio] FerroZincaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Zincatura fusa31.03

32.94 €

14.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1024Acciaio inoxNAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA31.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Dettagli bloccaggio Dado con molla

Supporto tecnico