Viti anti manomissione dadi 2 fori (SPNUT10)

Viti anti manomissione dadi 2 fori SPNUT10
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPNUT10

Marca: SAIMA CORPORATION

Prezzo: 10.80

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 10

Trattamento superficie: N/A

Trattamento superficie (dettagli): N/A

Pitch: 1.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPNUT10

Codice componente
SPNUT10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli) Pitch
(mm)

10.80 €

1 Disponibile 8 giorni 1010N/AN/A1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Zinc Diecast Tipo di scanalature filettatura Metric Coarse Applicazione/funzione General

Si trova sulla pagina di Viti anti manomissione dadi 2 fori, il codice articolo è il seguente: SPNUT10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPNUT10.

Tipologia prodotto

Codice componente
SPNZP306
SPNZP308
SPNZP310
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli) Pitch
(mm)

11.41 €

1 Disponibile 8 giorni 106Trivalent ChromateTrivalent Chromate1

7.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Trivalent ChromateTrivalent Chromate1.25

11.41 €

1 Disponibile 8 giorni 1010Trivalent ChromateTrivalent Chromate1.5

Supporto tecnico