TG / TGS con piastra (Codici componente)

TG / TGS con piastra
  • Sconto volumi elevati
A general purpose nylon caster. Can be used for lightweight products used indoors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TG40-P
TG50-P
TGS50-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

3.97 €

1 5 giorni 1056~35.00NA30404238.5

4.92 €

1 Disponibile 5 giorni 106835.01~80.00NA40504848.5

5.79 €

1 Disponibile 5 giorni 106835.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40504858

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo EN 1.0330 Equiv. Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 26
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 26 Lunghezza piastra(mm) 38 Larghezza piastra(mm) 38
Categoria di carico Carico leggero Ghiera Nero Colore cappuccio Nero
Materiale corpo principale Nylon

Supporto tecnico