Codice articolo del costruttore: P200-P-CHR
Marca: TOSHIN CASTER
Prezzo: 15.94 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Altezza di montaggio H: 74 mm
Gamma di carico: ~35.00 daN
Carico ammesso: 30 daN
Diam. rotella D: 61 Ø
Raggio di rotazione: 44.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P200-P-CHR
Codice componente
|
---|
P200-P-CHR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.94 € | 1 | 11 giorni | 10 | 74 | ~35.00 | 30 | 61 | 44.5 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Silenziosa | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | uretano | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | EN 1.0330 Equiv. |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 26 | Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 26 |
Lunghezza piastra(mm) | 38 | Larghezza piastra(mm) | 38 | Larghezza rotella W(mm) | 11 |
Categoria di carico | Carico leggero | Ghiera | Nero/cromatura (CHR) | Colore cappuccio | Cromatura (CHR) |
Materiale corpo principale | Pressofusione |
Si trova sulla pagina di Ruota a sfera (Rivestita in uretano) con piastra, il codice articolo è il seguente: P200-P-CHR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P200-P-CHR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RU55-P-CHR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.86 € | 1 | 12 giorni | 10 | 69 | 35.01~80.00 | 40 | 54 | 41 |