Pressori (Codici componente)

Pressori
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Simple, sturdy structure for easy, safe locking/unlocking. Optimal for equipment that performs positioning or height adjustment.

[Features]
- Lever-type indexing plunger with simple structure, high strength, and safe design.
- When locked, the design prevents it from coming off due to accidental shock or contact.
- When unlocked, the lever can be pulled up, retracted, and retained on the opposite side.
- Whether locked or unlocked, the lever will not get in the way.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSP10

Codice componente
TSP10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Leva Meccanismo di blocco Ritorno Metodo di montaggio Tipo avvitato
Lunghezza complessiva Standard Materiale corpo EN 1.0715 Equiv. Tutto in acciaio inox Incompatibile
Materiale punta Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Diam. filettatura B(mm) 10 Manopola di funzionamento Disponibile
Trattamento superficie corpo principale Cromatura lucida Trattamento superficie punta NA Trattamento termico punta NA
Perno A(Ø) 5 Materiale raccordo: EN 1.0715 Equiv. Diametro vite B [dettagli] M10

Si trova sulla pagina di Pressori, il codice articolo è il seguente: TSP10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSP10.

Supporto tecnico