Codice articolo del costruttore: OS-388-1
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 50.33 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura nominale A 1: 25
Misura nominale B 1: 1
D.E. tubo applicabile 1: 28.58 mm
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A): 1B(25A)
Specifiche: Normale
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OS-388-1
Codice componente
|
---|
OS-388-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.33 € | 1 | 9 giorni | 25 | 1 | 28.58 | 1B(25A) | Normale |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CC491K Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per costruzione) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a saldare | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordo a saldare | Misura tubo applicabile | Misura per tubo in rame per costruzione | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Tipo di filettatura di collegamento | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.75 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::90 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 2.0Mpa o inf. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A)
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali