Codice articolo del costruttore: WT1-10C-S
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 37.38 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Tipo di collegamento: Tubo⇔Tubo, diametro uguale
Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale: [Raccordi a T] Attacchi a presa a T
Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale: -
Materiale tubo applicabile: Polietilene / Polibutene
D.E. tubo applicabile 1: 13 φ
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WT1-10C-S
Codice componente
|
---|
WT1-10C-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale | Materiale tubo applicabile | D.E. tubo applicabile 1 (φ) | D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) (φ) | D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) | D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) | D.E. tubo applicabile 3 (diametro disuguale nelle tre direzioni) | Denominazione tubo in resina applicabile | Dettagli tubo in polietilene applicabile | Dettagli tubo in polibutene applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.38 € | 1 | 9 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Raccordi a T] Attacchi a presa a T | - | Polietilene / Polibutene | 13 | - | 10A | - | - | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CC491K Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua calda / fredda |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.75 | Trattamento superficie | N/A | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::95 |
Specifiche | Prodotto con certificazione JWWA | Uso antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale
Materiale tubo applicabile
D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale)(φ)
D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale)
D.E. tubo applicabile 3 (diametro disuguale nelle tre direzioni)
Tipo
Tipo di collegamento
Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale
D.E. tubo applicabile 1(φ)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale)
Denominazione tubo in resina applicabile
Dettagli tubo in polietilene applicabile
Dettagli tubo in polibutene applicabile
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali