Giunto a doppio blocco, WT2, a T con filettatura parallela

Giunto a doppio blocco, WT2, a T con filettatura parallela
  • Sconto volumi elevati
Convenient for mounting of water hammer prevention devices, faucets and intake valves. Resin piping can be conjoined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to prevent leakage of water.

[Features]
· Universal application, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water and antifreezing solutions, so it cannot be used for oil such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WT2-13C-S

Codice componente
WT2-13C-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.35 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CC491K Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, diramazione vite, tubo Raccordo a T con filettatura interna parallela Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
D.E. tubo applicabile 1(φ) 17 Tipi di filettatura di collegamento Rp Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A)
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) 13A(15A) Specifiche Prodotto con certificazione JWWA Denominazione tubo in resina applicabile Universale
Dettagli tubo in polietilene applicabile Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M Dettagli tubo in polibutene applicabile Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J Uso antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico