Distanziali clincati tipo con foro passante FK / FKS【1-1,000 Pezzi per confezione】

Distanziali clincati tipo con foro passante FK / FKS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A spacer that can be completely fixated on materials. Easily to press fit and has high torque. Can achieve a high torque of 2.9N/m on treated steel plates.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FK-M3-5
FK-M3-7
FK-M3-15
FK-M4-6
FKS-M2-3
FKS-M2-4
FKS-M2-8
FKS-M2-10
FKS-M2-12
FKS-M2.5-3
FKS-M2.5-4
FKS-M2.5-6
FKS-M2.5-10
FKS-M2.5-12
FKS-M2.6-4
FKS-M2.6-6
FKS-M3-3
FKS-M3-4
FKS-M3-5
FKS-M3-6
FKS-M3-7
FKS-M3-8
FKS-M3-10
FKS-M4-4
FKS-M4-5
FKS-M4-8
FKS-M4-9
FKS-M4-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli) Lunghezza L
(mm)
Passo
(mm)

1.94 €

1 Disponibile 6 giorni 103FerroCromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Trivalente bianca50.5

278.57 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103FerroCromatura trivalenteScatola/confezioneTrivalente bianca70.5

2.11 €

1 Disponibile 6 giorni 103FerroCromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Trivalente bianca150.5

2.00 €

1 Disponibile 6 giorni 104FerroCromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Trivalente bianca60.7

529.37 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102Acciaio inoxNA-NA30.4

529.37 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102Acciaio inoxNA-NA40.4

575.09 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102Acciaio inoxNA-NA80.4

602.38 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102Acciaio inoxNA-NA100.4

598.41 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102Acciaio inoxNA-NA120.4

510.96 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102.5Acciaio inoxNA-NA30.45

510.96 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102.5Acciaio inoxNA-NA40.45

527.60 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102.5Acciaio inoxNA-NA60.45

581.43 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102.5Acciaio inoxNA-NA100.45

634.29 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102.5Acciaio inoxNA-NA120.45

518.87 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.6Acciaio inoxNA-NA40.45

546.19 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.6Acciaio inoxNA-NA60.45

431.63 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Acciaio inoxNA-NA30.5

431.63 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Acciaio inoxNA-NA40.5

431.63 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Acciaio inoxNA-NA50.5

431.63 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Acciaio inoxNA-NA60.5

449.29 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Acciaio inoxNA-NA70.5

449.29 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Acciaio inoxNA-NA80.5

484.61 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Acciaio inoxNA-NA100.5

514.29 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Acciaio inoxNA-NA40.7

514.29 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Acciaio inoxNA-NA50.7

542.87 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Acciaio inoxNA-NA80.7

565.56 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Acciaio inoxNA-NA90.7

585.37 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Acciaio inoxNA-NA100.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa Applicazione/funzioni Crimpatura Spessore min.(mm) 1.0

Supporto tecnico