Codice articolo del costruttore: FKB-M2-12
Marca: FABACE
Prezzo: 511.94 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Filettatura nominale (M): 2
Materiale: Ferro
Unità di vendita: Scatola/confezione
Lunghezza L: 12 mm
Passo: 0.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FKB-M2-12
Codice componente
|
---|
FKB-M2-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Materiale | Unità di vendita | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.94 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 2 | Ferro | Scatola/confezione | 12 | 0.4 |
Loading...
Trattamento superficie | N/A | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione/funzione | Crimpatura |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (dettagli) | N/A | Spessore min.(mm) | 1.0 |
Si trova sulla pagina di Distanziali clincati modello cieco FKB / FKSB, il codice articolo è il seguente: FKB-M2-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FKB-M2-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Materiale
Unità di vendita
Lunghezza L(mm)
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FKB-M3-10 |
FKB-M3-12 |
FKB-M3-20 |
FKB-M5-12 |
FKSB-M2-12 |
FKSB-M2-14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Materiale | Unità di vendita | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | Ferro | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 10 | 0.5 | ||
311.11 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | Ferro | Scatola/confezione | 12 | 0.5 | ||
565.83 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | Ferro | Scatola/confezione | 20 | 0.5 | ||
665.71 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | Ferro | Scatola/confezione | 12 | 0.8 | ||
637.97 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 2 | Acciaio inox | Scatola/confezione | 12 | 0.4 | ||
684.94 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 2 | Acciaio inox | Scatola/confezione | 14 | 0.4 |