Codice articolo del costruttore: SFL4-10
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 5.43 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Materiale: [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.
Filettatura nominale M1: 3/8B(10A)
Trattamento superficie: NA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFL4-10
Codice componente
|
---|
SFL4-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8B(10A) | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Prodotto in acciaio inox, gomito, tipo SFL4, SML4, il codice articolo è il seguente: SFL4-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SFL4-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SFL4-06 |
SFL4-100 |
SFL4-20B |
SFL4-25 |
SFL4-25B |
SFL4-32 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.39 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8B(6A) | NA | ||
110.31 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 4B(100A) | NA | |
10.12 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | [Lucidatura] Prodotti con superficie lucidata | ||
10.75 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | NA | ||
13.06 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | [Lucidatura] Prodotti con superficie lucidata | ||
14.95 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | NA |