Prodotto in acciaio inox, gomito a 45°, tipo SFL3, SML3

Prodotto in acciaio inox, gomito a 45°, tipo SFL3, SML3
Applicable fluids: Ideal for piping cold water / oil / air / steam / non-flammable, non-poisonous gases.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFL3-06
SFL3-08
SFL3-10
SFL3-20
SFL3-25
SFL3-32
SFL3-40
SFL3-50
SFL3-65
SFL3-80
SFL3-100
SML3-06
SML3-08
SML3-10
SML3-20
SML3-25
SML3-32
SML3-40
SML3-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

7.21 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/8B(6A)

7.21 €

1 8 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4B(8A)

7.21 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)

11.83 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)

16.45 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)

20.81 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)

26.08 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)

37.49 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)

63.41 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)

78.73 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3B(80A)

117.13 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.4B(100A)

9.98 €

1 9 giorni -1/8B(6A)

9.98 €

1 9 giorni -1/4B(8A)

9.98 €

1 9 giorni -3/8B(10A)

16.81 €

1 9 giorni -3/4B(20A)

22.97 €

1 9 giorni -1B(25A)

30.45 €

1 9 giorni -1 1/4B(32A)

38.47 €

1 9 giorni -1 1/2B(40A)

55.51 €

1 9 giorni -2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Massima pressione ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico