Prodotto in acciaio inox, nipplo rotondo estremità singola, tipo SFN5

Prodotto in acciaio inox, nipplo rotondo estremità singola, tipo SFN5
Made from austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFN5-06
SFN5-08
SFN5-10
SFN5-20
SFN5-25
SFN5-32
SFN5-40
SFN5-50
SFN5-65
SFN5-80
SFN5-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

2.32 €

1 9 giorni 1/8B(6A)

2.32 €

1 9 giorni 1/4B(8A)

2.32 €

1 6 giorni 3/8B(10A)

2.72 €

1 24 giorni 3/4B(20A)

3.55 €

1 6 giorni 1B(25A)

5.20 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)

5.80 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)

8.08 €

1 9 giorni 2B(50A)

14.13 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)

18.38 €

1 9 giorni 3B(80A)

32.42 €

1 6 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Tubo in acciaio Profilo attacco Nippli rotondi
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione ammessa(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico