Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Lunghezza L | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 6 giorni | 1/8B(6A) | 50 | ||
3.59 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | 75 | ||
4.46 € | 1 | 6 giorni | 1/8B(6A) | 100 | ||
5.25 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | 125 | ||
5.28 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | 150 | ||
6.58 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 1/8B(6A) | 200 | |
2.44 € 0.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | 50 | |
3.59 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | 75 | ||
4.46 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | 100 | ||
5.25 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | 125 | ||
5.15 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | 150 | ||
6.58 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | 200 | ||
2.72 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 50 | ||
3.59 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | 75 | ||
40.32 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 100 | ||
44.57 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 125 | ||
62.90 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 150 | ||
63.26 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 200 | ||
4.46 € | 1 | 14 giorni | 3/8B(10A) | 100 | ||
5.25 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | 125 | ||
5.28 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | 150 | ||
6.67 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | 200 | ||
3.12 € 1.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3/4B(20A) | 50 | ||
4.57 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 75 | ||
5.33 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 100 | ||
6.07 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 125 | ||
7.38 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 150 | ||
4.67 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 50 | ||
5.37 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 75 | ||
6.53 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 100 | ||
7.77 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 125 | ||
8.75 € | 1 | 14 giorni | 1B(25A) | 150 | ||
11.21 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 200 | ||
6.24 € 4.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1 1/4B(32A) | 75 | ||
8.89 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 100 | ||
11.05 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 125 | ||
12.54 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 150 | ||
16.25 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 200 | ||
8.54 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 75 | ||
10.43 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 100 | ||
12.70 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 125 | ||
14.24 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 150 | ||
18.10 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 200 | ||
10.85 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 75 | ||
12.75 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 100 | ||
15.83 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 125 | ||
18.10 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 150 | ||
22.35 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 200 | ||
21.69 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | 100 | ||
24.91 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | 125 | ||
29.99 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | 150 | ||
36.41 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 200 | ||
26.46 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 100 | ||
30.45 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 125 | ||
36.41 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 150 | ||
44.30 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 200 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Tubo in acciaio | Profilo attacco | Nippli asolati su un lato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Lunghezza L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali