Raccordo per tubi in metallo a nipplo parallelo, con imbottitura EPDM interna / esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OS-410M

Codice componente
OS-410M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.07 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Nippli paralleli (Interno ed esterno)
Materiale EN CW614N Equiv. Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura nominale M2 1/2B(15A)
Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura femmina) Filettatura di collegamento tipo M2 G (Filettatura maschio) Massima pressione ammessa(MPa) 1.75
Liquido applicabile Acqua calda / fredda Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::90
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi in metallo a nipplo parallelo, con imbottitura EPDM interna / esterna, il codice articolo è il seguente: OS-410M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OS-410M.

Supporto tecnico