Raccordo per tubi in metallo a nipplo, con valvola di controllo termoresistente

Raccordo per tubi in metallo a nipplo, con valvola di controllo termoresistente
Suitable for water supply piping for electric water heaters and piping for equipment requiring backflow prevention.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-522M
OS-523M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

17.72 €

1 6 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)

25.35 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nippli con valvola di ritegno
Materiale EN CC491K Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 PJ
Massima pressione ammessa(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua calda / fredda Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::100 Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA
Materiale valvola di ritegno PPO Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico