Raccordo per tubazioni in metallo, nipplo rotante, filettatura conica maschio × filettatura conica femmina

Raccordo per tubazioni in metallo, nipplo rotante, filettatura conica maschio × filettatura conica femmina
The screw parts rotate separately, thus allowing you to connect pipes without one pipe causing the other to rotate. Piping can be laid out without worrying about tightening sequence, enabling efficient construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-406
OS-407
OS-409
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2

14.80 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(15A)--

20.51 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)--

18.97 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[1/2B(15A)] 1/2B(15A)3/4B(20A)Rc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Nippli di rotazione (Filettatura maschio conica × Filettatura femmina) Materiale EN CC491K Equiv.
Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico