Nipplo KB per tubazioni in ferro, con connettore per tubi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OS-072-1

Codice componente
OS-072-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.63 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Adattatore per tubazioni Materiale tubo applicabile Acciaio / PVC rigido resistente agli impatti
D.E. tubo applicabile 1(φ) 18 Tipi di filettatura di collegamento R Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A)
Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Trattamento superficie N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico