Raccordo multiplo per tubi in acciaio

Raccordo multiplo per tubi in acciaio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can repair leaks from connections between steel pipes (including stainless steel pipes) and various threaded fittings.
· Only the end surface (rim) of the fitting is held, so the repair piece can be used on fittings of various dimensions and shapes.
· Suitable for stopping leakage of fluids such as water, hot water, oil and vapor.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M40A
M50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale D1
(mm)
D2
(mm)
W1
(mm)
W2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Chiave esagonale utilizzata
(mm)

113.77 €

1 6 giorni 40A724911911528298/10

123.77 €

1 6 giorni 50A8761142138302710/12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Resistenza alla pressione(MPa) 1 Termoresistenza(°C) -30~130

Supporto tecnico