Un tipo di tubo in acciaio dritto per uso esclusivo

Un tipo di tubo in acciaio dritto per uso esclusivo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
▪ Pin holes and corrosion leaks of steel tube straight pipes can be repaired.
▪ It is best for preventing any type of fluid leakage from the pipes. The fluid can be water, hot water, oil, or vapor.
▪ Two types of pressure bonding sockets are available: long-size and half size.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L20AX1/2

Codice componente
L20AX1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.75 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro nominale 20A Materiale Acciaio D(mm) 43
d(mm) 27 W(mm) 72 L(mm) 40
Resistenza alla pressione(MPa) 2 Termoresistenza(°C) -30~130 Chiave esagonale utilizzata(mm) 6

Si trova sulla pagina di Un tipo di tubo in acciaio dritto per uso esclusivo, il codice articolo è il seguente: L20AX1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L20AX1/2.

Supporto tecnico