Raccordo per tubi in PVC doppio uso (per montaggio e come tubo dritto)

Raccordo per tubi in PVC doppio uso (per montaggio e come tubo dritto)
Allows repair of leakage from connection part and straight piping where PVC pipe and TS fittings are connected.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP16A
VP30A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
Chiave esagonale utilizzata
(mm)

81.82 €

1 6 giorni 16A294622407850116

96.13 €

1 6 giorni 30A4670386311755158

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC Resistenza alla pressione(MPa) 1 Termoresistenza(°C) -30 – 90

Supporto tecnico