RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / Dadi esagonali scuri) (Codici componente)

RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / Dadi esagonali scuri)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Made from a material that is largely unaffected by most chemical agents. Ideal for use in the semiconductor industry, where regular contact with strong chemical agents is commonplace.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RENY-BK/NT-M3
RENY-BK/NT-M4
RENY-BK/NT-M5
RENY-BK/NT-M8
RENY-BK/NT-M10
RENY-BK/NT-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) B H Passo
(mm)

0.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1035.52.40.5

1.01 €

1 6 giorni 10473.20.7

1.29 €

0.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105840.8

1.32 €

1 6 giorni 108136.51.25

1.48 €

1 6 giorni 10101781.5

1.81 €

0.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101219101.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale RENY Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico