Ruote orientabili con ruote ad aria / senza aria AIK / AILK /AIKB

Ruote orientabili con ruote ad aria / senza aria AIK / AILK /AIKB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AIK-3.00-4
AIK-3.50-5
AIK-6-2G
AIKB-6-2G
AIKBL-6-2G
AILK-2.50-4
AILK-3.00-4
AILK-3.50-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Posizione finecorsa Dettagli specifiche rotella Colore rotella Paese di produzione rotella Larghezza pneumatico
(mm)
Cuscinetto

100.02 €

1 10 giorni 30480.01~140.00NA10714080200140248-Con ariaNeroProduzione in Cina76Cuscinetti sigillati

159.86 €

1 10 giorni 374140.01~220.00NA15616090220150290-Con ariaNeroFabbricato in Giappone102Cuscinetti sigillati

65.87 €

1 6 giorni 199.535.01~80.00NA681005613793153-Con ariaGrigioProduzione in Cina47Cuscinetti sigillati

86.12 €

1 6 giorni 199.535.01~80.00[Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa681005613793153DestraCon ariaGrigioProduzione in Cina47Cuscinetti a sfere radiali

45.07 €

25.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

199.535.01~80.00[Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa681005613793153SinistraCon ariaNeroFabbricato in Giappone47Cuscinetti sigillati

130.65 €

1 6 giorni 28780.01~140.00NA9814080200140218-Senza ariaNeroFabbricato in Giappone60Cuscinetti sigillati

153.48 €

1 10 giorni 30480.01~140.00NA12714080200140251-Senza ariaNeroFabbricato in Giappone72Cuscinetti sigillati

235.74 €

1 10 giorni 374320.01~485.00NA19616090220150294-Senza ariaNeroFabbricato in Giappone101Cuscinetti sigillati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Con paracolpi Materiale bozzello Gomma SBR Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano
Categoria di carico Carico medio Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida Specifiche Rotelle a terra
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia

Supporto tecnico