Ruota girevole per carichi pesanti BH

Ruota girevole per carichi pesanti BH
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special reinforced structure is used for the swivel part and can withstand strong shocks and loads for long periods of time.
· Features strong resistance against corrosion such as rust thanks to its aluminum die-cast core.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel that provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The stopper is located at the front in the forward direction of the caster.
· Four types of wheels are available, including the ALBS urethane wheels with low starting resistance, ALEV rubber wheels with high elasticity, ALEV-SG rubber wheels that protect floors, and oil-resistant ALTH urethane wheels.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH-ALEV-200K

Codice componente
BH-ALEV-200K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

144.69 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Con paracolpi Altezza di montaggio H(mm) 245 Proprietà Silenziosa
Gamma di carico(daN) 485.01~750.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 490
Materiale bozzello Gomma SBR Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Lunghezza passo fori di montaggio(mm) 105 Larghezza passo fori di montaggio(mm) 75(80)
Lunghezza sede di montaggio(mm) 140 Larghezza sede di montaggio(mm) 110 Diametro ruota(Ø) 200
Larghezza cerchio(mm) 50 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico pesante
Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella Elasticità elevata (Con boccola in acciaio)
Colore rotella Nero Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi pesanti BH, il codice articolo è il seguente: BH-ALEV-200K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-ALEV-200K.

Supporto tecnico