Rotella 700 LH a basso profilo per carichi pesanti

Rotella 700 LH a basso profilo per carichi pesanti
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LH-GSPO-80K
LH-GSPO-80K-ST
LH-GSPO-100K-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Diametro ruota
(Ø)

146.29 €

1 13 giorni 120NA80

188.21 €

1 10 giorni 120Doppio finecorsa80

176.91 €

1 6 giorni 140NA100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti Gamma di carico(daN) 485.01~750.00 Carico ammesso(daN) 686
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Lunghezza passo fori di montaggio(mm) 80 Larghezza passo fori di montaggio(mm) 60
Lunghezza sede di montaggio(mm) 100 Larghezza sede di montaggio(mm) 85 Larghezza cerchio(mm) 40
Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico pesante Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida
Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella Con cuscinetto Colore rotella Bianco
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Eccentricità(mm) 45 Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico